10444580
1218286
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 222,0436 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 16.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.63 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 21.9 mm |
| Maximális elhajlás | 0.862 in |
| Maximális erő | 449.0 N |
| Maximális erő | 449.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 15.2 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 0.598 in |
| Maximális üzemi erő | 312.0 N |
| Maximális üzemi erő | 312.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 9.5 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.374 in |
| Teljes hossz | 37.5 mm |
| Teljes hossz | 1.476 in |
| Rúdátmérő | 8.5 mm |
| Rúdátmérő | 0.335 in |
| Rugósebesség | 20.5 Nmm |
| Rugósebesség | 20.5 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz