10628676
1218703
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2 + | 40.003,0141 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 63.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 2.48 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 3.413 in |
| Maximális elhajlás | 86.7 mm |
| Maximális erő | 22802.0 N |
| Maximális erő | 22802.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 63.5 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 2.5 in |
| Maximális üzemi erő | 16701.0 N |
| Maximális üzemi erő | 16701.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 43.2 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.701 in |
| Teljes hossz | 10 in |
| Teljes hossz | 254.0 mm |
| Rúdátmérő | 38.0 mm |
| Rúdátmérő | 1.496 in |
| Rugósebesség | 263.0 Nmm |
| Rugósebesség | 263.0 Nmm |
| Szín | Sárga |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Extra nagy teherbírású |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz