Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10637074
1218321
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 1.630,8861 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 25.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.984 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 80.1 mm |
| Maximális elhajlás | 3.154 in |
| Maximális erő | 1091.0 N |
| Maximális erő | 1091.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 60.8 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 2.394 in |
| Maximális üzemi erő | 828.0 N |
| Maximális üzemi erő | 828.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.496 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 38.0 mm |
| Teljes hossz | 5.984 in |
| Teljes hossz | 152.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.492 in |
| Rúdátmérő | 12.5 mm |
| Rugósebesség | 13.6 Nmm |
| Rugósebesség | 13.6 Nmm |
| Szín | Zöld |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |