Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102,7858 Ft - 1.102,7858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
2923.0 N
2923.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 195,3665 Ft - 195,3665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
18.7 Nmm
18.7 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
372.0 N
372.0 N
|
Light Duty
|
||
| 360,0743 Ft - 360,0743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
8.7 Nmm
8.7 Nmm
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
338.0 N
338.0 N
|
Light Duty
|
||
| 300,6162 Ft - 300,6162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Light Duty
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
26.6 Nmm
26.6 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
672.0 N
672.0 N
|
Közepes teherbírás
|
|||
| 1.103,7149 Ft - 1.103,7149 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.983,7935 Ft - 1.983,7935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
| 320,9903 Ft - 320,9903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
623.0 N
623.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.294,5689 Ft - 1.294,5689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4.769,2271 Ft - 4.769,2271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
41.8 Nmm
41.8 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.835 in
122.8 mm
|
5132.0 N
5132.0 N
|
Light Duty
|
||
| 4.949,1979 Ft - 4.949,1979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
157.5 Nmm
157.5 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
6833.0 N
6833.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9.504,7428 Ft - 9.504,7428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
86.3 Nmm
86.3 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.035 in
77.1 mm
|
6657.0 N
6657.0 N
|
Light Duty
|
||
| 13.779,1828 Ft - 13.779,1828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
41.0 Nmm
41.0 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
6432.0 N
6432.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2.740,0426 Ft - 2.740,0426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 3.501,9988 Ft - 3.501,9988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.708,2629 Ft - 1.708,2629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2.327,2777 Ft - 2.327,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.084,2954 Ft - 1.084,2954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.713,4391 Ft - 1.713,4391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Light Duty
|
||
| 2.715,7545 Ft - 2.715,7545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz