Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 55.1 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a zöld színű profilt kis teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10630945

Gyártói cikkszám:

1218328

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.084,2954 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.843 Ft

10 x 1.084,2954 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 32.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 41.0 mm
Maximális erő 2257.0 N
Maximális üzemi elhajlás 25.6 mm
Maximális üzemi erő 1410.0 N
Optimális üzemi elhajlás 16.0 mm
Teljes hossz 64.0 mm
Rúdátmérő 16.0 mm
Rugósebesség 55.1 Nmm
Szín Zöld
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Light Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot