Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.143,7825 Ft - 3.143,7825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 24 Raktáron |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Közepes teherbírás
|
|||
| 3.477,1798 Ft - 3.477,1798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
121.4 Nmm
121.4 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
5741.0 N
5741.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 7.361,9485 Ft - 7.361,9485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
5516.0 N
5516.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 240,8901 Ft - 240,8901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
14.5 Nmm
14.5 Nmm
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
288.0 N
288.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7.923,4946 Ft - 7.923,4946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Kék
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 10.346,4648 Ft - 10.346,4648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 6.835,1754 Ft - 6.835,1754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Kék
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 11.321,1741 Ft - 11.321,1741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
Kék
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.52 in
89.4 mm
|
8660.0 N
8660.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 5.919,5274 Ft - 5.919,5274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
78.3 Nmm
78.3 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.787 in
70.8 mm
|
5542.0 N
5542.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 9.876,3027 Ft - 9.876,3027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 5.968,2363 Ft - 5.968,2363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Kék
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 261,0511 Ft - 261,0511 Ft | 30 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 336,1844 Ft - 336,1844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
465.0 N
465.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 333,7954 Ft - 333,7954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 201,8699 Ft - 201,8699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 278,0522 Ft - 278,0522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 285,7501 Ft - 285,7501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 910,3927 Ft - 910,3927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
236.2 Nmm
236.2 Nmm
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3401.0 N
3401.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
| 1.332,5274 Ft - 1.332,5274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.878 in
22.3 mm
|
108.7 Nmm
108.7 Nmm
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
3357.0 N
3357.0 N
|
Extra nagy teherbírású
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz