Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10645840
1218465
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 3.477,1798 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 50.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 1.969 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális elhajlás | 1.862 in |
| Maximális elhajlás | 47.3 mm |
| Maximális erő | 5741.0 N |
| Maximális erő | 5741.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 40.8 mm |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.606 in |
| Maximális üzemi erő | 4952.0 N |
| Maximális üzemi erő | 4952.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 1.004 in |
| Optimális üzemi elhajlás | 25.5 mm |
| Teljes hossz | 102.0 mm |
| Teljes hossz | 4.016 in |
| Rúdátmérő | 25.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.984 in |
| Rugósebesség | 121.4 Nmm |
| Rugósebesség | 121.4 Nmm |
| Szín | Kék |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Közepes teherbírás |