Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 57.2 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10637128

Gyártói cikkszám:

1218471

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 7.361,9485 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

36.810 Ft

5 x 7.361,9485 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 50.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 96.5 mm
Maximális erő 5516.0 N
Maximális üzemi elhajlás 81.2 mm
Maximális üzemi erő 4641.0 N
Optimális üzemi elhajlás 50.8 mm
Teljes hossz 203.0 mm
Rúdátmérő 25.0 mm
Rugósebesség 57.2 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Közepes teherbírás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot