Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10335277

Gyártói cikkszám:

1218461

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 6

A következő szorzatának a rendelése 6

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 40.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 128.0 mm
Maximális erő 3416.0 N
Maximális üzemi elhajlás 122.0 mm
Maximális üzemi erő 3020.0 N
Optimális üzemi elhajlás 76.3 mm
Teljes hossz 305.0 mm
Rúdátmérő 20.0 mm
Rugósebesség 24.8 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Közepes teherbírás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot