Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Anyag: ABS, PP, Acél Szín: Sárga, Kék, Fehér, Narancs, Piros, Zöld Sorozat szám: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | C | Szín | B | Szakítószilárdság | A | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,7892 Ft - 233,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zöld
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 321,9157 Ft - 321,9157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Narancs
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 343,4223 Ft - 343,4223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Narancs
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 136,0196 Ft - 136,0196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Sárga
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 233,7892 Ft - 233,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Fehér
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 312,7551 Ft - 312,7551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sárga
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 343,4223 Ft - 343,4223 Ft | 250 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Sárga
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 321,9157 Ft - 321,9157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Sárga
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 321,9157 Ft - 321,9157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Kék
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 331,5368 Ft - 331,5368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Piros
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 295,2138 Ft - 295,2138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Zöld
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 233,7892 Ft - 233,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Kék
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 321,9157 Ft - 321,9157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Fehér
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 295,2138 Ft - 295,2138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Fehér
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 295,2138 Ft - 295,2138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Piros
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 295,2138 Ft - 295,2138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Kék
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 343,4223 Ft - 343,4223 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Kék
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 416,0867 Ft - 416,0867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Kék
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 335,1287 Ft - 335,1287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Sárga
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 233,7892 Ft - 233,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Sárga
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz