20086671
1239486
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 + | 405,9382 Ft |
| A | 97.5 mm |
|---|---|
| A | 3.839 in |
| B | 82.0 mm |
| B | 3.228 in |
| C | 2.087 in |
| C | 53.0 mm |
| D | 11.0 mm |
| D | 0.433 in |
| E | 20.6 mm |
| E | 0.811 in |
| F | 35.0 mm |
| F | 1.378 in |
| Szakítószilárdság | 1350.0 kg-f |
| Hajlíthatóság | 50.0 Nm |
| Ütésállóság | 40.68 J |
| Típus | EinLock |
| Szín | Kék |
| A henger anyaga | ABS |
| Rögzítőtüske anyaga | Acél |
| Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz