Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083557
1222256
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 + | 314,0641 Ft |
| A | 96.5 mm |
|---|---|
| A | 3.799 in |
| B | 3.071 in |
| B | 78.0 mm |
| C | 45.9 mm |
| C | 1.807 in |
| D | 12.6 mm |
| D | 0.496 in |
| F | 0.433 in |
| F | 11.0 mm |
| Szakítószilárdság | 1000.0 kg-f |
| Ütésállóság | 40.68 J |
| Típus | HanaLock |
| Szín | Sárga |
| A henger anyaga | ABS |
| Rögzítőtüske anyaga | Nagyszilárdságú acél |
| Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz