Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083366
1222236
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 + | 228,0871 Ft |
| A | 94.0 mm |
|---|---|
| A | 3.701 in |
| B | 2.992 in |
| B | 76.0 mm |
| C | 2.126 in |
| C | 54.0 mm |
| D | 8.0 mm |
| D | 0.315 in |
| F | 0.433 in |
| F | 11.0 mm |
| Szakítószilárdság | 1000.0 kg-f |
| Ütésállóság | 40.68 J |
| Típus | HanaLock |
| Szín | Fehér |
| A henger anyaga | ABS |
| Rögzítőtüske anyaga | Nagyszilárdságú acél |
| Vámtarifaszám | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz