Menü Keresés

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acél Piros

A nagy biztonságú csavaros tömítés ütésállósággal és a manipuláció bizonyítékával rendelkezik. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20083533

Gyártói cikkszám:

1222255

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 323,4505 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

80.863 Ft

250 x 323,4505 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
F 11.0 mm
Szakítószilárdság 1000.0 kg-f
Ütésállóság 40.68 J
Típus HanaLock
Szín Piros
A henger anyaga ABS
Rögzítőtüske anyaga Nagyszilárdságú acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot