20086480
1222577
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 + | 335,0462 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | High-Security Seal |
---|---|
Seal Type | Bolt Seal |
Type | UnoLock |
Removability | Cutting tool required |
Locking Mechanism | C Clip & Metal Insert |
Colour | Blue |
Material | PP |
Barrel Material | ABS Base;Polycarbonate Cover |
Pin Material | Steel |
Insert Material | Steel |
Body Diameter | 10.0 mm |
Body Diameter | 0.394 in |
Head Diameter | 24.0 mm |
Head Diameter | 0.945 in |
Pin Length | 80.0 mm |
Pin Length | 3.15 in |
Usable Length | 44.0 mm |
Usable Length | 1.732 in |
Overall Length | 87.0 mm |
Overall Length | 3.425 in |
Minimum Tensile Strength | 1020 kg-f |
Minimum Tensile Strength | 2248.715 lbf |
Commodity Code | 8309909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz