Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10234334
1217231
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 535,5052 Ft |
| 150 - 299 | 486,8229 Ft |
| 300 - 2999 | 442,5663 Ft |
| 3000 + | 402,333 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.205 in |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 5.2 mm |
| Teher a terhelési hosszon | 4.74 N |
| Teher a terhelési hosszon | 4.74 N |
| Terhelt hossz | 0.496 in |
| Terhelt hossz | 12.6 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.24 in |
| Külső átmérő | 6.1 mm |
| Teljes hossz | 31.75 mm |
| Teljes hossz | 1.25 in |
| Rugósebesség | 0.25 Nmm |
| Rugósebesség | 0.25 Nmm |
| Drótátmérő | 0.02 in |
| Drótátmérő | 0.5 mm |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz