Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Szénacél
382,7167 Ft - 509,3959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Szénacél
335,4143 Ft - 446,4364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Szénacél
368,4181 Ft - 490,3645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Szénacél
368,4181 Ft - 490,3645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Szénacél
375,5674 Ft - 499,8802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.98 Nmm
25.4 mm
102.31 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
Szénacél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
456,4407 Ft - 607,5226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
460,8722 Ft - 613,4209 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.38 Nmm
19.1 mm
85.22 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
454,6342 Ft - 605,1182 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.66 Nmm
76.2 mm
85.22 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    27.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    7.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 15.2 mm 38.1 mm 1.14 Nmm

10438039

Ártartomány
509 Ft - 382 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    26.69 N
  • Terhelt hossz
    14.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 10.7 mm 31.75 mm 2.28 Nmm

10437742

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    14.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    19.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    28.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

10422007

Ártartomány
446 Ft - 335 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    14.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    34.70 N
  • Terhelt hossz
    34.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

10437926

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    13.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

10419632

Ártartomány
490 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    7.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 25.4 mm 9.98 Nmm

10437933

Ártartomány
499 Ft - 375 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    102.31 N
  • Terhelt hossz
    15.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    7.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Ártartomány
607 Ft - 456 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    29.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    10.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    11.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    14.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    8.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    14.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    30.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    12.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Ártartomány
613 Ft - 460 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    22.23 N
  • Terhelt hossz
    27.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 19.1 mm 11.38 Nmm

10438985

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    11.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 2.66 Nmm

10437278

Ártartomány
605 Ft - 454 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    32.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    85.22 N
  • Terhelt hossz
    44.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm