10438930
1217291
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 590,4796 Ft |
| 150 - 299 | 536,7996 Ft |
| 300 - 2999 | 487,9996 Ft |
| 3000 + | 443,636 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 4.2 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.165 in |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Teher a terhelési hosszon | 28.91 N |
| Terhelt hossz | 5.6 mm |
| Terhelt hossz | 0.22 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.48 in |
| Külső átmérő | 12.2 mm |
| Teljes hossz | 12.7 mm |
| Teljes hossz | 0.5 in |
| Rugósebesség | 4.08 Nmm |
| Rugósebesség | 4.08 Nmm |
| Drótátmérő | 1.1 mm |
| Drótátmérő | 0.043 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz