Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.56 Nmm
8.56 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.84 Nmm
6.84 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.75 Nmm
8.75 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.20 Nmm
6.20 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | 30 Raktáron |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
|||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 417,8921 Ft - 556,2144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 403,4681 Ft - 537,016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 417,8921 Ft - 556,2144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 528,3529 Ft - 574,7328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.95 Nmm
4.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.71 Nmm
13.71 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 430,248 Ft - 572,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz