10438756
1217258
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 561,6145 Ft |
| 150 - 299 | 510,5586 Ft |
| 300 - 2999 | 464,1442 Ft |
| 3000 + | 421,9493 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 3.6 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.142 in |
| Teher a terhelési hosszon | 9.70 N |
| Teher a terhelési hosszon | 9.70 N |
| Terhelt hossz | 8.2 mm |
| Terhelt hossz | 0.323 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 9.1 mm |
| Külső átmérő | 0.358 in |
| Teljes hossz | 19.1 mm |
| Teljes hossz | 0.752 in |
| Rugósebesség | 0.89 Nmm |
| Rugósebesség | 0.89 Nmm |
| Drótátmérő | 0.028 in |
| Drótátmérő | 0.7 mm |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz