Menü Keresés

Nyomórugó 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 19.05 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 6.84 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10438855

Gyártói cikkszám:

1217282

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 578,2199 Ft
150 - 299 525,6544 Ft
300 - 2999 477,8676 Ft
3000 + 434,4251 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.347 Ft

30 x 578,2199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 9.2 mm
Teher a terhelési hosszon 52.50 N
Terhelt hossz 11.4 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Külső átmérő 10.7 mm
Teljes hossz 19.1 mm
Rugósebesség 6.84 Nmm
Drótátmérő 1.3 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot