Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Raktáron |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
|||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.71 Nmm
5.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 417,8921 Ft - 556,2144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 430,248 Ft - 572,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
|||
| 330,025 Ft - 439,2633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 335,4143 Ft - 446,4364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.13 Nmm
13.13 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.93 Nmm
8.93 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz