Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 459,9785 Ft - 612,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.30 Nmm
8.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 402,333 Ft - 535,5052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 382,7167 Ft - 509,3959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 407,3853 Ft - 542,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.67 Nmm
2.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 430,248 Ft - 572,6601 Ft | 540 Raktáron |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.15 Nmm
11.15 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
|||
| 421,9493 Ft - 561,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,636 Ft - 590,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.07 Nmm
3.07 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.53 Nmm
1.53 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 434,4251 Ft - 578,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 443,636 Ft - 590,4796 Ft | 30 Raktáron |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz