Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377,6171 Ft - 502,6084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 459,9785 Ft - 612,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 455,5556 Ft - 606,3446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 459,9785 Ft - 612,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.12 Nmm
18.12 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.97 Nmm
7.97 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.55 Nmm
4.55 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 535,4618 Ft - 712,6997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
| 813,3126 Ft - 885,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz