Menü Keresés

Nyomórugó 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 11.18 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.14 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10438466

Gyártói cikkszám:

1217207

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 612,2314 Ft
150 - 299 556,574 Ft
300 - 2999 505,9764 Ft
3000 + 459,9785 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

18.367 Ft

30 x 612,2314 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 3.3 mm
Teher a terhelési hosszon 6.52 N
Terhelt hossz 5.5 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Külső átmérő 4.6 mm
Teljes hossz 11.18 mm
Rugósebesség 1.14 Nmm
Drótátmérő 0.5 mm
Teljes anyag 302 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot