10438480
1217211
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 606,3446 Ft |
| 150 - 299 | 551,2223 Ft |
| 300 - 2999 | 501,1112 Ft |
| 3000 + | 455,5556 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.189 in |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 4.8 mm |
| Teher a terhelési hosszon | 6.52 N |
| Teher a terhelési hosszon | 6.52 N |
| Terhelt hossz | 7.9 mm |
| Terhelt hossz | 0.311 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Külső átmérő | 4.6 mm |
| Külső átmérő | 0.181 in |
| Teljes hossz | 0.69 in |
| Teljes hossz | 17.53 mm |
| Rugósebesség | 0.67 Nmm |
| Rugósebesség | 0.67 Nmm |
| Drótátmérő | 0.02 in |
| Drótátmérő | 0.5 mm |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz