Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 41.78 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438350

Gyártói cikkszám:

1217191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 885,598 Ft
150 - 299 837,4078 Ft
300 + 813,3126 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

26.568 Ft

30 x 885,598 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hozzávetőleges teljes magasság 12.5 mm
Teher a terhelési hosszon 201.63 N
Terhelt hossz 14.2 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Külső átmérő 18.3 mm
Teljes hossz 19.1 mm
Rugósebesség 41.78 Nmm
Drótátmérő 2.4 mm
Teljes anyag Szénacél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot