10234303
1217215
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 30 - 149 | 612,2314 Ft |
| 150 - 299 | 556,574 Ft |
| 300 - 2999 | 505,9764 Ft |
| 3000 + | 459,9785 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hozzávetőleges teljes magasság | 7.7 mm |
|---|---|
| Hozzávetőleges teljes magasság | 0.303 in |
| Teher a terhelési hosszon | 6.52 N |
| Teher a terhelési hosszon | 6.52 N |
| Terhelt hossz | 0.575 in |
| Terhelt hossz | 14.6 mm |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Külső átmérő | 0.181 in |
| Külső átmérő | 4.6 mm |
| Teljes hossz | 31.75 mm |
| Teljes hossz | 1.25 in |
| Rugósebesség | 0.38 Nmm |
| Rugósebesség | 0.38 Nmm |
| Drótátmérő | 0.5 mm |
| Drótátmérő | 0.02 in |
| Teljes anyag | 302 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz