Menü Keresés

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Leginkább általános védelemre használható szállítás és tárolás közben.
  • 100 C-os hőmérsékletnek ellenálló.
  • A hagyományos sapka ideális alternatívája, ha a fedendő rész nehezen hozzáférhető.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Maximális hőmérséklet A Típus OD Megveszem
467,9995 Ft - 1.122,8334 Ft 470 Raktáron
Törlés
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
668,5864 Ft - 1.601,0771 Ft 784 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
300,8598 Ft - 721,5243 Ft 2590 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
334,2932 Ft - 802,6179 Ft 6560 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
501,433 Ft - 1.206,0062 Ft 45 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
401,16 Ft - 964,8049 Ft 90 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
267,44 Ft - 642,5102 Ft 2980 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
434,5798 Ft - 1.039,6606 Ft 390 Raktáron
Törlés
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
601,7332 Ft - 1.445,1281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
534,8527 Ft - 1.289,1791 Ft 26 Raktáron
Törlés
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
367,7129 Ft - 882,6716 Ft 2890 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
485,9901 Ft - 1.624,8542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
390,5324 Ft - 1.171,8646 Ft 3950 Raktáron
Piros
Szilikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
329,79 Ft - 814,3966 Ft 1400 Raktáron
Fehér
Szilikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
65,5631 Ft - 72,8479 Ft 1000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
65,5631 Ft - 72,8479 Ft 1000 Raktáron
Kék
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
38,2389 Ft - 42,4864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
56,8625 Ft - 63,1801 Ft 1000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
95,6283 Ft - 106,255 Ft 1000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
95,6283 Ft - 106,255 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • / 3
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288276

Ártartomány
1.122 Ft - 467 Ft

Készletszintek
470 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka 900.0 mm 600.0 mm Törlés LDPE

10288313

Ártartomány
1.601 Ft - 668 Ft

Készletszintek
784 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288221

Ártartomány
721 Ft - 300 Ft

Készletszintek
2590 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 300.0 mm Törlés LDPE

10288238

Ártartomány
802 Ft - 334 Ft

Készletszintek
6560 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 600.0 mm 400.0 mm Törlés LDPE

10288283

Ártartomány
1.206 Ft - 501 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288252

Ártartomány
964 Ft - 401 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288214

Ártartomány
642 Ft - 267 Ft

Készletszintek
2980 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288269

Ártartomány
1.039 Ft - 434 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288306

Ártartomány
1.445 Ft - 601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288290

Ártartomány
1.289 Ft - 534 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288245

Ártartomány
882 Ft - 367 Ft

Készletszintek
2890 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 127.5 mm Kék Szilikon

10350461

Ártartomány
1.624 Ft - 485 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 70.0 mm 97.0 mm Piros Szilikon

10350485

Ártartomány
1.171 Ft - 390 Ft

Készletszintek
3950 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 60.0 mm 75.0 mm Fehér Szilikon

10350478

Ártartomány
814 Ft - 329 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 76.2 mm Törlés PE

20559359

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 76.2 mm Kék PE

20559342

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 31.0 mm 96.0 mm Törlés PE

20559373

Ártartomány
42 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 50.8 mm 146.1 mm Törlés PE

20559434

Ártartomány
63 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 63.5 mm 254.0 mm Törlés PE

20559458

Ártartomány
106 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 63.5 mm 254.0 mm Kék PE

20559441

Ártartomány
106 Ft - 95 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE