Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Maximális hőmérséklet | A | Típus | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445,4443 Ft - 1.065,6521 Ft | 390 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 616,7766 Ft - 1.481,2563 Ft | 895 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 411,189 Ft - 988,925 Ft | 88 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 548,224 Ft - 1.321,4086 Ft | 26 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 376,9057 Ft - 904,7384 Ft | 2900 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 513,9688 Ft - 1.236,1564 Ft | 40 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 342,6506 Ft - 822,6833 Ft | 6360 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 479,6995 Ft - 1.150,9042 Ft | 60 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 274,126 Ft - 658,573 Ft | 2300 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 308,3813 Ft - 739,5624 Ft | 400 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 685,3011 Ft - 1.641,1041 Ft | 784 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 498,1398 Ft - 1.665,4756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 338,0348 Ft - 834,7565 Ft | 1400 Raktáron |
Fehér
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 400,2957 Ft - 1.201,1612 Ft | 3900 Raktáron |
Piros
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 170,853 Ft - 189,8367 Ft | 500 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 165,9806 Ft - 184,4243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 454,9459 Ft - 505,4973 Ft | 250 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 325,7472 Ft - 361,9428 Ft | 200 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 454,9459 Ft - 505,4973 Ft | 250 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 95,298 Ft - 105,8867 Ft | 500 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz