Menü Keresés

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Leginkább általános védelemre használható szállítás és tárolás közben.
  • 100 C-os hőmérsékletnek ellenálló.
  • A hagyományos sapka ideális alternatívája, ha a fedendő rész nehezen hozzáférhető.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Maximális hőmérséklet A Típus OD Megveszem
274,126 Ft - 658,573 Ft 2300 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
411,189 Ft - 988,925 Ft 88 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
548,224 Ft - 1.321,4086 Ft 26 Raktáron
Törlés
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
308,3813 Ft - 739,5624 Ft 400 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
445,4443 Ft - 1.065,6521 Ft 390 Raktáron
Törlés
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
616,7766 Ft - 1.481,2563 Ft 895 Raktáron
Törlés
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
376,9057 Ft - 904,7384 Ft 2900 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
513,9688 Ft - 1.236,1564 Ft 40 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
685,3011 Ft - 1.641,1041 Ft 784 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
342,6506 Ft - 822,6833 Ft 6360 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
479,6995 Ft - 1.150,9042 Ft 60 Raktáron
Törlés
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
400,2957 Ft - 1.201,1612 Ft 3900 Raktáron
Piros
Szilikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
338,0348 Ft - 834,7565 Ft 1400 Raktáron
Fehér
Szilikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
498,1398 Ft - 1.665,4756 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
84,0386 Ft - 93,3743 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
67,2022 Ft - 74,6691 Ft 1000 Raktáron
Kék
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
454,9459 Ft - 505,4973 Ft 250 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
318,5461 Ft - 353,9401 Ft 250 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
95,298 Ft - 105,8867 Ft 500 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
325,7472 Ft - 361,9428 Ft 200 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
  • / 3
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288214

Ártartomány
658 Ft - 274 Ft

Készletszintek
2300 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288252

Ártartomány
988 Ft - 411 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288290

Ártartomány
1.321 Ft - 548 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288221

Ártartomány
739 Ft - 308 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288269

Ártartomány
1.065 Ft - 445 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288306

Ártartomány
1.481 Ft - 616 Ft

Készletszintek
895 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288245

Ártartomány
904 Ft - 376 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 600.0 mm 400.0 mm Törlés LDPE

10288283

Ártartomány
1.236 Ft - 513 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 900.0 mm 600.0 mm Törlés LDPE

10288313

Ártartomány
1.641 Ft - 685 Ft

Készletszintek
784 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 300.0 mm Törlés LDPE

10288238

Ártartomány
822 Ft - 342 Ft

Készletszintek
6360 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka Törlés LDPE

10288276

Ártartomány
1.150 Ft - 479 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nyújtható fedősapka 70.0 mm 97.0 mm Piros Szilikon

10350485

Ártartomány
1.201 Ft - 400 Ft

Készletszintek
3900 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 60.0 mm 75.0 mm Fehér Szilikon

10350478

Ártartomány
834 Ft - 338 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 127.5 mm Kék Szilikon

10350461

Ártartomány
1.665 Ft - 498 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
Nyújtható fedősapka 50.8 mm 203.2 mm Kék PE

20559380

Ártartomány
93 Ft - 84 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 76.2 mm Kék PE

20559342

Ártartomány
74 Ft - 67 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 127.0 mm 405.1 mm Törlés PE

20559571

Ártartomány
505 Ft - 454 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 330.2 mm Törlés PE

20559533

Ártartomány
353 Ft - 318 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 62.0 mm 220.0 mm Törlés PE

20559472

Ártartomány
105 Ft - 95 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 146.0 mm 609.6 mm Törlés PE

20559557

Ártartomány
361 Ft - 325 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE