Menü Keresés

Bordázott tégely alakú záródugók

Raktáron

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart. Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
43 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Szín M Markolat típusa á m1 Típus Megveszem
83,9395 Ft - 190,2578 Ft 440 Raktáron
9.5 mm
Fehér
Markolattal
60.0 mm
2
151,5867 Ft - 413,7848 Ft 1400 Raktáron
12.7 mm
Fehér
Markolattal
88.9 mm
2
128,7775 Ft - 293,1842 Ft 24000 Raktáron
8.9 mm
Fehér
Markolattal
76.2 mm
2
108,8982 Ft - 323,3343 Ft 675 Raktáron
7.5 mm
Fehér
Markolattal
66.0 mm
2
106,5844 Ft - 242,2409 Ft 300 Raktáron
9.5 mm
Fehér
Markolattal
70.0 mm
2
151,176 Ft - 479,2834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
Fehér
Markolattal
101.6 mm
2
91,1273 Ft - 206,8923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
Fehér
Markolattal
63.5 mm
2
167,1808 Ft - 407,547 Ft 1800 Raktáron
7.5 mm
Fehér
Markolattal
95.0 mm
2
66,6067 Ft - 158,0284 Ft 1340 Raktáron
9.7 mm
Fehér
Markolattal
50.8 mm
2
78,3125 Ft - 178,8216 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
Fehér
Markolattal
57.2 mm
2
311,6209 Ft - 708,0087 Ft 250 Raktáron
15.2 mm
Fehér
Markolattal
127.8 mm
2
414,4129 Ft - 1.226,7994 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
Fehér
Markolattal
152.4 mm
2
102,4634 Ft - 232,8839 Ft 14000 Raktáron
6.0 mm
Fehér
Markolattal
71.0 mm
2
14,9368 Ft - 49,7996 Ft 300200 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.6 mm
Markolat nélkül
40.0 mm
1.2 mm
298,4228 Ft - 833,8077 Ft 500 Raktáron
13.3 mm
Piros
14.2 mm
Markolattal
135.0 mm
1.2 mm
1
47,138 Ft - 129,9574 Ft 2700 Raktáron
10.5 mm
Fehér
12.0 mm
Markolattal
70.0 mm
1.5 mm
10093627 129,1061 Ft - 129,1061 Ft 157783 Raktáron
12.2 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
20,9609 Ft - 61,8597 Ft 184822 Raktáron
10.8 mm
Fehér
11.7 mm
Markolattal
50.0 mm
1.2 mm
91,1957 Ft - 270,3117 Ft 7680 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
90.0 mm
1.6 mm
138,7993 Ft - 440,816 Ft 450 Raktáron
12.8 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
110.0 mm
1.3 mm
1
  • / 3
Csővég dugó 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Fehér

10085585

Ártartomány
190 Ft - 83 Ft

Készletszintek
440 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Fehér

10085790

Ártartomány
413 Ft - 151 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Fehér

10085417

Ártartomány
293 Ft - 128 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Fehér

10085592

Ártartomány
323 Ft - 108 Ft

Készletszintek
675 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Fehér

10085400

Ártartomány
242 Ft - 106 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Fehér

10085806

Ártartomány
479 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 63.5 mm 8.1 mm PE Fehér

10070307

Ártartomány
206 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Fehér

10085608

Ártartomány
407 Ft - 167 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Fehér

10085578

Ártartomány
158 Ft - 66 Ft

Készletszintek
1340 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Fehér

10085783

Ártartomány
178 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 127.8 mm 15.2 mm PE Fehér

10085813

Ártartomány
708 Ft - 311 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Fehér

10085820

Ártartomány
1.226 Ft - 414 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Fehér

10071915

Ártartomány
232 Ft - 102 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10069844

Ártartomány
49 Ft - 14 Ft

Készletszintek
300200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    40.0 mm
  • M
    11.6 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Piros

10104163

Ártartomány
833 Ft - 298 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    135.0 mm
  • M
    14.2 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093580

Ártartomány
129 Ft - 47 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Fehér

10093627

Ártartomány
129 Ft - 129 Ft

Készletszintek
157783 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Fehér

10093566

Ártartomány
61 Ft - 20 Ft

Készletszintek
184822 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.0 mm
  • M
    11.7 mm
  • m1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Fehér

10093603

Ártartomány
270 Ft - 91 Ft

Készletszintek
7680 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    90.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Piros

10104125

Ártartomány
440 Ft - 138 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    110.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Szín
    Piros