Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632,8139 Ft - 703,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 35,7819 Ft - 55,6607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 36,1708 Ft - 56,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 60,3773 Ft - 93,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 151,9064 Ft - 236,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 25,7066 Ft - 39,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 268,7533 Ft - 418,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 334,4461 Ft - 371,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 17,0204 Ft - 26,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 21,2432 Ft - 33,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,0971 Ft - 60,8177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 27,6513 Ft - 43,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 230,8007 Ft - 359,0234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 212,9876 Ft - 236,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 198,6526 Ft - 309,0151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 69,082 Ft - 107,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 201,3195 Ft - 223,6884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 284,0699 Ft - 315,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz