Menü Keresés

Bordás csődugó 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749514

Gyártói cikkszám:

20749514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 321,8197 Ft
200 - 999 229,8712 Ft
1000 + 206,8841 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.436 Ft

20 x 321,8197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 75.0 mm
H 30.0 mm
Névleges csőméret 2 1/2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot