Menü Keresés

Bordás csődugó 73.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749507

Gyártói cikkszám:

20749507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 316,7405 Ft
200 - 999 226,2432 Ft
1000 + 203,6189 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.335 Ft

20 x 316,7405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 72.7 mm
H 30.0 mm
Csőátmérő 73.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot