Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1618 Ft - 22,0295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 126,3933 Ft - 196,6118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 230,3099 Ft - 255,8999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1.091,2197 Ft - 1.212,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 257,4186 Ft - 286,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 540,6171 Ft - 600,6857 Ft | 40 Raktáron |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 124,1342 Ft - 193,0977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 251,5147 Ft - 391,2451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 334,6822 Ft - 371,8691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 32,6709 Ft - 50,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 35,9361 Ft - 55,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 34,835 Ft - 54,1878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 59,8935 Ft - 93,1676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 145,9085 Ft - 226,9688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,5654 Ft - 33,5462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 35,9361 Ft - 55,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 87,116 Ft - 135,5139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 17,446 Ft - 27,1382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 62,2854 Ft - 96,8884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 28,3426 Ft - 44,0885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz