Menü Keresés

Bordás csődugó 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749583

Gyártói cikkszám:

20749583

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 110,1475 Ft
1000 - 4999 78,6767 Ft
5000 + 70,8091 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.015 Ft

100 x 110,1475 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 30.8 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot