Menü Keresés

Bordás csődugó 273.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749736

Gyártói cikkszám:

20749736

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 74 720,7047 Ft
75 + 648,6342 Ft
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

10.811 Ft

15 x 720,7047 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Csőátmérő 273.0 mm
Névleges csőméret 10"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot