Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5368 Ft - 76,4073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Piros
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP menetek
|
|
||
| 50,0987 Ft - 144,9286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 29,4839 Ft - 84,9325 Ft | 12277 Raktáron |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Piros
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 68,2718 Ft - 196,0799 Ft | 10200 Raktáron |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Piros
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 19,7588 Ft - 55,2007 Ft | 32400 Raktáron |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Piros
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 32,6834 Ft - 93,8839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Piros
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 21,5972 Ft - 62,1274 Ft | 120500 Raktáron |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Piros
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 35,6305 Ft - 102,4092 Ft | 409 Raktáron |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Piros
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 34,1008 Ft - 98,1465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrikus menetek
|
|
||
| 22,3129 Ft - 63,9391 Ft | 33731 Raktáron |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Piros
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 42,647 Ft - 123,6156 Ft | 100 Raktáron |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Piros
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 59,052 Ft - 170,5043 Ft | 1300 Raktáron |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Piros
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 14,7629 Ft - 43,6916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Kék
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 44,9345 Ft - 133,2065 Ft | 985 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 18,5941 Ft - 55,0941 Ft | 7300 Raktáron |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Kék
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 15,605 Ft - 46,2492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 15,3103 Ft - 46,6755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 20,4043 Ft - 60,4224 Ft | 5378 Raktáron |
Without Lugs
|
Piros
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 37,2302 Ft - 165,176 Ft | 4850 Raktáron |
1/4
|
Sárga
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 64,3705 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-3/16
|
Sárga
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz