Menü Keresés

Bepattintós dugó 14.3 mm (DIA) (H) Kék

A kék benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10085172

Gyártói cikkszám:

12515

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 46,2492 Ft
10000 + 15,605 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.249 Ft

1000 x 46,2492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.7 mm
d 14.3 mm
h 6.5 mm
Menetméret 5/8 in x 18 UNF/JIC
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot