10084717
12369
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 2499 | 144,9286 Ft |
| 2500 + | 50,0987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 35.6 mm |
|---|---|
| D | 1.402 in |
| d | 1.26 in |
| d | 32.0 mm |
| h | 5.0 mm |
| h | 0.197 in |
| Menetméret | 1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32 |
| Menetszabvány | BSP menetek |
| Menetszabvány | Metrikus menetek |
| Menetszabvány | JIC menetek |
| Menetszabvány | UNF menetek |
| Szín | Piros |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Anyag | LDPE - PIR |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz