Menü Keresés

Bepattintós dugó Metric;UNF;BSP;JIC Piros LDPE - PIR

Ez a piros LDPE pattintható dugó gyorsan és egyszerűen illeszkedik, egyetlen fordulat segítségével szorosan illeszkedik a helyére tolva. Egyetlen borda illeszkedik egy szálba a biztonságos illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10071281

Gyártói cikkszám:

10530

32400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1200 - 11999 55,2007 Ft
12000 + 19,7588 Ft
Standard csomagolás: 12000

A következő szorzatának a rendelése 1200

Teljes ár:

66.241 Ft

1200 x 55,2007 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
d 9.8 mm
h 4.0 mm
Menetméret 1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány UNF menetek
Menetszabvány JIC menetek
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot