10085776
12622
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 200 - 1999 | 170,5043 Ft |
| 2000 + | 59,052 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 39.7 mm |
|---|---|
| D | 1.563 in |
| d | 1.406 in |
| d | 35.7 mm |
| h | 0.197 in |
| h | 5.0 mm |
| Menetméret | 1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36 |
| Menetszabvány | BSP menetek |
| Menetszabvány | Metrikus menetek |
| Menetszabvány | UNF menetek |
| Menetszabvány | JIC menetek |
| Szín | Piros |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Anyag | LDPE - PIR |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz