Menü Keresés

Bepattintós dugó Metric;UNF;BSP;JIC Piros LDPE - PIR

Ez a piros LDPE pattintható dugó gyorsan és egyszerűen illeszkedik, egyetlen fordulat segítségével szorosan illeszkedik a helyére tolva. Egyetlen borda illeszkedik egy szálba a biztonságos illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10084687

Gyártói cikkszám:

12366

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 93,8839 Ft
5000 + 32,6834 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

46.942 Ft

500 x 93,8839 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.8 mm
d 22.4 mm
h 5.0 mm
Menetméret 5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Menetszabvány BSP menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány JIC menetek
Menetszabvány UNF menetek
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot