Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 180500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 21800 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Domború
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 78879 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 77900 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 18200 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 34000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Domború
|
0.335 in
8.5 mm
|
Fehér
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 112,4206 Ft - 182,6852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 32000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Domború
|
0.205 in
5.2 mm
|
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 83,7927 Ft - 152,8925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
Domború
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
| 97,4049 Ft - 158,2672 Ft | 900 Raktáron |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natúr
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 2000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 67,16 Ft - 74,6227 Ft | 17600 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 85,196 Ft - 155,4185 Ft | 2400 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 46,6998 Ft - 51,8887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 48,2354 Ft - 53,593 Ft | 25890 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 13000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 26,0738 Ft - 36,3883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 104,618 Ft - 104,618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz