A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6378 Ft - 33,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 13,4719 Ft - 31,2236 Ft | 86500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Natúr
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 26,0738 Ft - 36,3883 Ft | 20026 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 72,7766 Ft - 187,5547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 27,2105 Ft - 70,12 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 61,2552 Ft - 61,2552 Ft | 6000 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 10103791 | 33,6378 Ft - 33,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
| 35,4621 Ft - 35,4621 Ft | 8000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 250400 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 42,3383 Ft - 59,066 Ft | 26500 Raktáron |
0.992 in
25.2 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 10072547 | 12,7282 Ft - 33,035 Ft | 17900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
|
| 109,5998 Ft - 178,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 67,16 Ft - 74,6227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Natúr
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 552,9953 Ft - 552,9953 Ft | 500 Raktáron |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 33,4553 Ft - 33,4553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 35,2095 Ft - 90,5803 Ft | 12888 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natúr
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz