Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4719 Ft - 34,5271 Ft | 39612 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 26,0316 Ft - 65,3245 Ft | 12983 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 29,3435 Ft - 75,8743 Ft | 2100 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 44,8985 Ft - 49,8891 Ft | 11500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 60 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 78,8951 Ft - 143,9674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 117,655 Ft - 191,1472 Ft | 150 Raktáron |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Natúr
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | 40000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 256,9352 Ft - 503,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 4000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 46500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 272000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 250 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 13500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 27,8981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Domború
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.256 in
6.5 mm
|
Fehér
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 23000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 4450 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 10400 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 27,8981 Ft - 38,9142 Ft | 20090 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Domború
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fehér
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz