Menü Keresés

Benyomódugó 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10061282

Gyártói cikkszám:

055020000003

26600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 74,6227 Ft
2500 + 67,16 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

18.656 Ft

250 x 74,6227 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.2 mm
d 20.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 3
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot