Menü Keresés

Benyomódugó 37.6 mm 12.0 mm 40.4 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10258576

Gyártói cikkszám:

465692

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 104,618 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

52.309 Ft

500 x 104,618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.4 mm
d 37.6 mm
H 14.5 mm
h 12.0 mm
Menetméret M39
Menetszabvány Metrikus
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot