Menü Keresés

Benyomódugó 52.5 mm 14.5 mm 60.0 mm LDPE Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10180709

Gyártói cikkszám:

055052000003

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 182,6852 Ft
500 - 999 139,9678 Ft
1000 + 112,4206 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.269 Ft

100 x 182,6852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
d 52.5 mm
H 17.5 mm
h 14.5 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot